Kattokiinnike AVD370 valaisimille
Ensto AVD370
ENSTO
Kattokiinnike AVD370 valaisimille
REF. AVL370
4117112
GTIN.
6418677623523
Kattokiinnike AVD370 valaisimille
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Tarvikkeen/varaosan tyyppi | asennussarja |
---|---|
Väri | muu |
Materiaali | teräs |
Pituus | 350 mm |
---|---|
Leveys | 20 mm |
Korkeus | 33 mm |
Lataukset
1 dokumentti
Asennusohje
VALITSE TOIMINTO