Kattokiinnike XYRV451 SYSTEMAL
Luminaire Rails Systemal
ENSTO
Kattokiinnike XYRV451 SYSTEMAL
REF. SYS-XYRV451
1440884
GTIN.
6438269327936
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Pituus | 60 mm |
---|---|
Leveys | 30 mm |
Korkeus | 35 mm |
Malli / Tyyppi | muu |
Kulma | 90-90 ° |
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | Kyllä |
Materiaali | alumiini |
---|---|
Materiaalin laatu | muu |
Pinnan suojaus | muu |
Väri | muu |
RAL-numero | 0 |