![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/EN-ELL52_01-WEB-R.jpg)
Keskuksen lisätarvike Mittarialusta M2
Ensto Pikku-Waltteri Mechanical Parts for Panels
ENSTO
Keskuksen lisätarvike Mittarialusta M2
REF. ELL52.01
3308175
GTIN.
6410033081756
Keskuksen lisätarvike Mittarialusta M2
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Korkeus | 407 mm |
---|---|
Leveys | 208 mm |
Materiaali | teräs |
Pinnan suojaus | pinnoitettu jauhemaalauksella |
---|---|
Syvyys | 20 mm |
Väri | valkoinen |