Kierretanko NTR16 M16 3000mm
Cable Ladders Systemal
ENSTO
Kierretanko NTR16 M16 3000mm
REF. SYS-NTR16
1440790
GTIN.
6438269327851
Kierretanko NTR16 M16 3000mm
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Materiaali | alumiini |
---|---|
Pinnan suojaus | muu |
Kierre | metrinen |
Kierrekoko (metrinen) | 16 |
---|---|
Pituus | 3000 mm |