Kiinnike SK-5V Valkoinen
Ensto Columns
ENSTO
Kiinnike SK-5V Valkoinen
REF. SK-5V
4603148
GTIN.
6417081800292
Kiinnike SK-5V Valkoinen
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Tarvikkeen/varaosan tyyppi | kannatinvarsi |
---|---|
Väri | valkoinen |
Materiaali | teräs |
Pituus | 245 mm |
---|---|
Leveys | 120 mm |
Korkeus | 220 mm |
Lataukset
1 dokumentti
Viivapiirros
VALITSE TOIMINTO