Korotuskehys Koko 400 x 400 x 55 mm
Ensto Cubo O
ENSTO
Korotuskehys Koko 400 x 400 x 55 mm
REF. OPCP404006E
3440940
GTIN.
6438100112912
Korotuskehys Koko 400 x 400 x 55 mm
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Malli / Tyyppi | profiili |
---|---|
Soveltuu koteloleveydelle | 400 mm |
Soveltuu kotelokorkeudelle | 400 mm |
Leveys | 400 mm |
Korkeus | 400 mm |
Syvyys | 55 mm |
---|---|
Materiaali | muovi |
Väri | harmaa |
RAL-numero | 7035 |