Kosketussuoja Umpinainen, 386 x 586 x 2 mm
Ensto Cubo O
ENSTO
Kosketussuoja Umpinainen, 386 x 586 x 2 mm
REF. OFP46
3446026
GTIN.
6418677182815
Kosketussuoja Umpinainen, 386 x 586 x 2 mm
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Soveltuu koteloleveydelle | 400 mm |
---|---|
Soveltuu kotelokorkeudelle | 600 mm |
Materiaali | muovi |
Pintamateriaali | käsittelemätön |
Väri | harmaa |
---|---|
RAL-numero | 7035 |
Merkintäpaikka | Ei |