Kosketussuojan tarvike 14,5 mm profiilin kanssa
Ensto Cubo O
ENSTO
Kosketussuojan tarvike 14,5 mm profiilin kanssa
REF. PPH787
3446808
GTIN.
6418677173554
Kosketussuojan tarvike 14,5 mm profiilin kanssa
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Tarvikkeen/varaosan tyyppi | korkopala |
---|---|
Varaosa | Kyllä |
Materiaali | teräs |
---|---|
Korkeus | 65.5 mm |