Kosketussuojan tarvike Incl. M5 bolt
Ensto Cubo O
ENSTO
Kosketussuojan tarvike Incl. M5 bolt
REF. OEL1
3444975
GTIN.
6418677164798
Kosketussuojan tarvike Incl. M5 bolt
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Tarvikkeen/varaosan tyyppi | adapterisarja |
---|---|
Varaosa | Kyllä |
Materiaali | muu |
Korkeus | 19 mm |
---|---|
Syvyys | 14 mm |
Lataukset
1 dokumentti
3D-tiedosto
VALITSE TOIMINTO