Kulmakappale XYRV2454M Välikannatin
Luminaire Rails Systemal
ENSTO
Kulmakappale XYRV2454M Välikannatin
REF. SYS-XYRV2454M
1441233
GTIN.
6438269328155
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Malli / Tyyppi | liitoslevy |
---|---|
Liitäntätapa | ruuviliitin |
Soveltuu lankahyllylle | Ei |
Soveltuu tikashyllylle | Kyllä |
Soveltuu johtokanavaan | Ei |
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys | 66-120 mm |
Soveltuu kaapelikanavajärjestelmän korkeudelle | 44-44 mm |
---|---|
Materiaali | alumiini |
Ruostumaton teräs, peitattu | Ei |
Materiaalin laatu | muu |
Pinnan suojaus | muu |