Laippa 400 mm sivulle 2 kaapeleille
Ensto Cubo O
ENSTO
Laippa 400 mm sivulle 2 kaapeleille
REF. PCE4.2
3636838
GTIN.
6418677163777
Laippa 400 mm sivulle 2 kaapeleille
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Malli / Tyyppi | holkkitiiviste |
---|---|
Leveys | 400 mm |
Korkeus | 80 mm |
Materiaali | muovi |
---|---|
Pinnan suojaus | käsittelemätön |
Läpilyöntiaihio | Kyllä |