![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/EN-EPHBAC1-WEB-R.jpg)
Lämmittimen lisätarvike Beta jalat
Ensto Beta
ENSTO
Lämmittimen lisätarvike Beta jalat
REF. EPHBAC1
8127499
GTIN.
6418677637001
Lämmittimen lisätarvike Beta jalat
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Tarvikkeen/varaosan tyyppi | muu |
---|---|
Lisätarvike | Kyllä |
Varaosa | Ei |
Leveys | 134 mm |
---|---|
Korkeus | 130 mm |
Syvyys | 189 mm |
Lataukset
1 dokumentti
Asennusohje
VALITSE TOIMINTO