Lattiarasia ELWO 502512 500x250x120
Floor Boxes Elwo
ENSTO
Lattiarasia ELWO 502512 500x250x120
REF. TFB-ELWO502512
1414701
GTIN.
6438269319382
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Nimellismitta | 590 mm |
---|---|
Kasetin korkeus | 90 mm |
Minimi asennussyvyys | 30 mm |
Vaaituskorkeus | 30-60 mm |
Malli / Tyyppi | neliö |
Materiaali | ruostumaton teräs |
---|---|
Lattiarasian materiaali | Ruostumaton teräs |
Upotuspituus | 590 mm |
Upotusleveys | 370 mm |
Lataukset
1 dokumentti
Asennusohje
VALITSE TOIMINTO