Lightweight cantilever 120 FZ
MP Cable Ladders Steel
MP BOLAGEN
Lightweight cantilever 120 FZ
REF. MP-752Z
1467261
GTIN.
7394333054407
Lightweight cantilever 120 FZ
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Pituus | 150 mm |
---|---|
Leveys | 41 mm |
Korkeus | 72 mm |
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys | 120-120 mm |
Malli / Tyyppi | seinäkannatin |
Turvallinen työkuorma enintään IEC 61537 mukaisesti | 1500 N |
---|---|
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | Ei |
Materiaali | teräs |
Pinnan suojaus | kuumasinkitty |