Liiketunnistin Liiketunnistin 70°, IP55,valk
Ensto Intro Presence and Movement Detectors
ENSTO
Liiketunnistin Liiketunnistin 70°, IP55,valk
REF. W70WWFI
2621076
GTIN.
6418677338366
Liiketunnistin Liiketunnistin 70°, IP55,valk
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Malli / Tyyppi | liiketunnistin |
---|---|
Anturin tyyppi | passiivinen infrapuna |
DALI-liitännällä | Ei |
Vakiovalosäätö | Kyllä |
HVAC-ohjaus | Ei |
Background monitoring | Ei |
Ketjutettava | Ei |
Optimaalinen asennuskorkeus | 2.4 m |
Porraskäytävän valvonta | Ei |
Tunnistusalueen maksimileveys | 5.5 m |
Tunnistusalueen maksimipituus | 11 m |
Havainnointialueen halkaisija | 8 m |
Kaukokäyttö | Ei |
Kauko-ohjaus | Ei |
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä | Kyllä |
Asennustapa | pinta-asennus |
Seinäasennus | Kyllä |
Kytkentätapa | ruuviliitos |
Materiaali | muovi |
Halogeeniton | Kyllä |
Pinnan suojaus | muu |
Pintamateriaali | kiiltävä |
---|---|
Väri | valkoinen |
RAL-numero (vastaava) | 9010 |
Kotelointiluokka (IP) | IP55 |
Jännitetyyppi | AC |
Taajuus | 50-60 Hz |
Nimellisjännitealue | 230-230 V |
Vähimmäispäälläoloaika | 10 s |
Enimmäistyösykli | 5 min |
Enimmäiskytkentäteho | 1000 W |
Soveltuu C-kuormalle | Kyllä |
Lämpötila | -25-55 °C |
Enimmäislähtövirta | 10 A |
Ohjausvirta | 100 mA |
With acoustic sensor | Ei |
Leveys | 53 mm |
Korkeus | 123 mm |
Syvyys | 66 mm |
Liitäntäkaapelilla | Ei |
Liitäntäkaapelin pituus | 0 mm |
Lataukset
1 dokumentti
Asennusohje
VALITSE TOIMINTO