Merkkilamppu 12V/40mA
Ensto Intro Switches
ENSTO
Merkkilamppu 12V/40mA
REF. 96-12FI
2113806
GTIN.
6418677337208
Merkkilamppu 12V/40mA
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Käyttökohde | Kytkin / painike |
---|---|
Valonlähteen tyyppi | hehkulamppu |
Sisältää lampun | Kyllä |
Lampun väri | keltainen |
Lampunpidin | Pistoliitin |
Nimellisjännitealue | 12-12 V |
---|---|
Nimellisvirta | 40 A |
Virrankulutus | 40 mA |
Nollajohto pakollinen | Ei |
Varastointilämpötila | -35-+35 °C |