Merkkilamppu 230V/0,5mA
Ensto Intro Switches
ENSTO
Merkkilamppu 230V/0,5mA
REF. 95FI
2113805
GTIN.
6418677337192
Merkkilamppu 230V/0,5mA
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Käyttökohde | Kytkin / painike |
---|---|
Valonlähteen tyyppi | hohtolamppu |
Sisältää lampun | Kyllä |
Lampun väri | keltainen |
Lampunpidin | Pistoliitin |
Nimellisjännitealue | 230-230 V |
---|---|
Nimellisvirta | 0.5 A |
Virrankulutus | 0.5 mA |
Nollajohto pakollinen | Ei |
Varastointilämpötila | -35-+35 °C |