Mittarialusta Koko 300 x 400 x 1,5 mm
Ensto Cubo O
ENSTO
Mittarialusta Koko 300 x 400 x 1,5 mm
REF. KWHP3040
3444963
GTIN.
6418677173110
Mittarialusta Koko 300 x 400 x 1,5 mm
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Korkeus | 260 mm |
---|---|
Leveys | 360 mm |
Materiaali | teräs |
Pinnan suojaus | sinkitty |
---|---|
Perforoitu | Ei |