Mittarialusta Koko 300 x 600 x 1,5 mm
Ensto Cubo O
ENSTO
Mittarialusta Koko 300 x 600 x 1,5 mm
REF. KWHP3060
3446801
GTIN.
6418677173097
Mittarialusta Koko 300 x 600 x 1,5 mm
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Korkeus | 260 mm |
---|---|
Leveys | 560 mm |
Materiaali | teräs |
Pinnan suojaus | sinkitty |
---|---|
Perforoitu | Ei |