![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/EN-EVEP150_06-2TY-WEB-R.jpg)
Mittauskeskus pinta Fe 2T Y PR 1xVVS 3x10A 3x16A 50A
Esteri Panel boards
ENSTO
Mittauskeskus pinta Fe 2T Y PR 1xVVS 3x10A 3x16A 50A
REF. EVEP150.06-2TY
3428059
GTIN.
6418677675539
Mittauskeskus pinta Fe 2T Y PR 1xVVS 3x10A 3x16A 50A
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Nimellisvirta | 50 A |
---|---|
Mittariristikkojen määrä | 1 |
Tariffikäskylaitepaikkojen määrä | 0 |
Alapuolisella kytkentätilalla | Puristimilla |
Asennustapa | pinta-asennus |
Materiaali | teräs |
Moduulirivien määrä | 1 |
Kenttien lukumäärä | 1 |
---|---|
Asennuslevyllä | Kyllä |
Kotelointiluokka (IP) | IP3X |
Leveys | 420 mm |
Korkeus | 870 mm |
Syvyys | 180 mm |
Lataukset
1 dokumentti
Esite
1 dokumentti
Viivapiirros
VALITSE TOIMINTO