![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/EN-EHN140_00PS-WEB-R.jpg)
Mittauskeskus pinta Moduli pinta-asennukseen
Ensto Pikku-Waltteri Panel boards
ENSTO
Mittauskeskus pinta Moduli pinta-asennukseen
REF. EHN140.00PS
3301663
GTIN.
6438100366407
Mittauskeskus pinta Moduli pinta-asennukseen
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Korkeus | 500 mm |
---|---|
Leveys | 250 mm |
Materiaali | teräs |
Pinnan suojaus | pinnoitettu jauhemaalauksella |
---|---|
Syvyys | 75 mm |
Väri | valkoinen |