Moduulikansi PC Koko 300 x 300 x 30 mm
Ensto Cubo O
ENSTO
Moduulikansi PC Koko 300 x 300 x 30 mm
REF. OPCG33.125.1DSC
3444416
GTIN.
6418677166150
Moduulikansi PC Koko 300 x 300 x 30 mm
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Soveltuu pohjalevyksi | Kyllä |
---|---|
Syvyys | 30 mm |
Soveltuu koteloleveydelle | 300 mm |
Soveltuu kotelosyvyydelle | 300 mm |
Materiaali | muovi |
Pintamateriaali | käsittelemätön |
---|---|
Väri | harmaa |
RAL-numero | 7035 |
Soveltuu ulkoasennukseen | Kyllä |