MP-044R Mutteri R
MP Cable Ladders Steel
MP Bolagen
MP-044R Mutteri R
REF. MP-044R
1467629
GTIN.
7394333122687
Mutteri R
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Malli / Tyyppi | mutteri |
---|---|
Laipalla | Kyllä |
Hitsattava | Ei |
Itselukittuva | Kyllä |
Nylonrenkaalla | Ei |
Ruuvausjärjestelmä | kuusiokanta (ulko) |
Materiaali | ruostumaton teräs |
Kierrekoko (metrinen) | 10 |
Avaimen leukaväli | 15 mm |
---|---|
Kierteen nousu | 1.5 mm |
Kierre | metrinen |
Vasenkätinen kierre | Ei |
Korkeus | 10 mm |
Ulkohalkaisija | 20 mm |
Halogeeniton | Kyllä |