MP-053V Porttikannatin,300mm
MP Cable Ladders Steel
MP Bolagen
MP-053V Porttikannatin,300mm
REF. MP-053V
1467833
GTIN.
6438269325703
Porttikannatin 300V
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Pituus | 35 mm |
---|---|
Leveys | 400 mm |
Korkeus | 14 mm |
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys | 300-300 mm |
Malli / Tyyppi | profiilikonsoli |
Kulma | 90-90 ° |
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | Kyllä |
---|---|
Materiaali | teräs |
Materiaalin laatu | muu |
Pinnan suojaus | kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu |
Väri | valkoinen |
RAL-numero | 9010 |