MP-126Z L-kulmakappale 600mm
MP Cable Ladders Steel
MP Bolagen
MP-126Z L-kulmakappale 600mm
REF. MP-126Z
1467029
GTIN.
7394333016931
Kulmakappale tikashyllylle 600Z
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Suunnanmuutos | vaakasuuntainen |
---|---|
Sivuprofiilin muoto | profiili (avoin) |
Sivuseinän perforointi | Kyllä |
Pienan tyyppi | profiili jossa reiät |
Kaaren muoto | sileä kulma |
Sarana | Ei |
Tikashyllyn korkeus | 56 mm |
Tikashyllyn leveys | 600 mm |
---|---|
Malli / Tyyppi | ilman liitoskappaletta |
Sisäsäde | 230 mm |
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | Ei |
Materiaali | teräs |
Pinnan suojaus | kuumasinkitty |