156PZ Fe C4 KS 600x56x6000
MP Cable Ladders Steel
MP Bolagen
156PZ Fe C4 KS 600x56x6000
REF. MP-156PZ
1467414
GTIN.
7394333041667
Keskiraskas tikashylly. C4 ilmastorasitusluokka. Kuumasinkitty 60 μm pinnoite. Rei'itetyt pienat. Kohteisiin joissa on suuri ilmankosteus ja paljon ilman epäpuhtauksia.
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Sivuprofiilin muoto | profiili (avoin) |
---|---|
Sivuseinän perforointi | Kyllä |
Pienan tyyppi | profiili jossa reiät |
Pienan kiinnitys | hitsattu |
Korkeus | 56 mm |
Leveys | 600 mm |
Pituus | 6000 mm |
Käytettävä poikkipinta | 18600 mm² |
---|---|
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | Ei |
Poikkipuolien väli | 250 mm |
Materiaali | teräs |
Pinnan suojaus | kuumasinkitty |
Paino | 2.567 kg/m |