![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/MD-136Z-WEB-R.jpg)
MP-136Z T-kappale Tikash. 600Z
MP Cable Ladders Steel
MP Bolagen
MP-136Z T-kappale Tikash. 600Z
REF. MP-136Z
1467450
GTIN.
7394333019529
T-kappale tikashyllylle 600Z
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Sivuprofiilin muoto | profiili (avoin) |
---|---|
Pienan tyyppi | profiili ilman reikiä |
Tikashyllyn korkeus | 56 mm |
Tikashyllyn leveys | 600 mm |
Symmetrinen | Kyllä |
Sisäsäde | 230 mm |
---|---|
Malli / Tyyppi | ilman liitoskappaletta |
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | Ei |
Materiaali | teräs |
Pinnan suojaus | kuumasinkitty |