MP-169P Päätysuoja tikashyllyt
MP Cable Ladders Steel
MP Bolagen
MP-169P Päätysuoja tikashyllyt
REF. MP-169P
1467069
GTIN.
7394333008431
Päätykappale P
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Soveltuu | muu |
---|---|
Malli / Tyyppi | pääty |
Pituus | 63 mm |
Leveys | 26 mm |
Syvyys | 28 mm |
---|---|
Materiaali | muovi |
Väri | punainen |