MP-172Z2 Seinäkannatin, 200mm
MP Cable Ladders Steel
MP Bolagen
MP-172Z2 Seinäkannatin, 200mm
REF. MP-172Z2
1467071
GTIN.
7394333098579
Seinäkannatin KN 200Z. Maksimikuorma 200 kg.
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Pituus | 250 mm |
---|---|
Leveys | 40 mm |
Korkeus | 85 mm |
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys | 120-200 mm |
Malli / Tyyppi | seinäkannatin |
Turvallinen työkuorma enintään IEC 61537 mukaisesti | 2000 N |
---|---|
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | Ei |
Materiaali | teräs |
Pinnan suojaus | kuumasinkitty |