MP-182Z2 SeinäkannatinKF,200mm
MP Cable Ladders Steel
MP Bolagen
MP-182Z2 SeinäkannatinKF,200mm
REF. MP-182Z2
1467079
GTIN.
7394333099415
Seinäkannatin KF 200Z
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Pituus | 250 mm |
---|---|
Leveys | 50 mm |
Korkeus | 140 mm |
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys | 200-200 mm |
Malli / Tyyppi | seinäkannatin |
Turvallinen työkuorma enintään IEC 61537 mukaisesti | 4500 N |
---|---|
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | Ei |
Materiaali | teräs |
Pinnan suojaus | kuumasinkitty |