MP-230V Kattok. Ankkurikisk. V
MP Cable Ladders Steel
MP Bolagen
MP-230V Kattok. Ankkurikisk. V
REF. MP-230V
1467515
GTIN.
7394333045191
Kattokiinnitin ankkurikiskolle V
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Pituus | 100 mm |
---|---|
Leveys | 48 mm |
Korkeus | 104 mm |
Malli / Tyyppi | kattokannatin |
Sarana | Ei |
Säädettävä | Ei |
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | Ei |
---|---|
Materiaali | teräs |
Pinnan suojaus | kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu |
Väri | valkoinen |
RAL-numero | 9010 |