MP-230Z Kattokiinnike
MP Cable Ladders Steel
MP Bolagen
MP-230Z Kattokiinnike
REF. MP-230Z
1467094
GTIN.
7394333039923
Kattokiinnitin ankkurikiskolle Z
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Pituus | 100 mm |
---|---|
Leveys | 48 mm |
Korkeus | 104 mm |
Malli / Tyyppi | kattokannatin |
Sarana | Ei |
Säädettävä | Ei |
---|---|
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | Ei |
Materiaali | teräs |
Pinnan suojaus | kuumasinkitty |