MP-241P Päätykappale 41x41P
MP Cable Ladders Steel
MP Bolagen
MP-241P Päätykappale 41x41P
REF. MP-241P
1467518
GTIN.
7394333037851
Päätykappale 41x41P
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Soveltuu | muu |
---|---|
Malli / Tyyppi | pääty |
Pituus | 45 mm |
Leveys | 48 mm |
Syvyys | 20 mm |
---|---|
Materiaali | muovi |
Väri | punainen |