MP-421S Kansi 120x3000mm
MP Mesh Trays
MP Bolagen
MP-421S Kansi 120x3000mm
REF. MP-421S
1467143
GTIN.
7394333107103
MP-421S Kansi 120x3000mm lankahyllylle
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Kannen leveys | 120 mm |
---|---|
Materiaalin paksuus | 0.6 mm |
Soveltuu johtokanavaan | Ei |
Soveltuu lankahyllylle | Kyllä |
Soveltuu tikashyllylle | Ei |
Pituus | 3000 mm |
---|---|
Kiinnitystapa | irrallinen |
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | Ei |
Materiaali | teräs |
Pinnan suojaus | jatkuvasti galvanoitu |