MP-514S Päätykiinnike 75mm
MP Cable Trays Steel
MP Bolagen
MP-514S Päätykiinnike 75mm
REF. MP-514S
1467154
GTIN.
7394333116099
MP-514S Päätykiinnike 75mm, levyhyllylle ja valaisinkiskolle
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Levyhyllyn korkeus | 45 mm |
---|---|
Levyhyllyn leveys | 75 mm |
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | Ei |
Materiaali | teräs |
---|---|
Pinnan suojaus | jatkuvasti galvanoitu |