MP-584S Päätykiinnike 600mm
MP Cable Trays Steel
MP Bolagen
MP-584S Päätykiinnike 600mm
REF. MP-584S
1467173
GTIN.
7394333133195
MP-584S Päätykiinnike 600mm levyhyllylle
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Levyhyllyn korkeus | 45 mm |
---|---|
Levyhyllyn leveys | 600 mm |
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | Ei |
Materiaali | teräs |
---|---|
Pinnan suojaus | jatkuvasti galvanoitu |