MP-715S Ripustuslanka 2000S
MP Cable Ladders Steel
MP Bolagen
MP-715S Ripustuslanka 2000S
REF. MP-715S
1467699
GTIN.
7394333141435
Ripustuslanka 2000S
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Pituus | 2000 mm |
---|---|
Materiaalin paksuus | 4 mm |
Profiilin muoto | muu |
Rei'ityksen tyyppi | ei ole |
Hammastus | Ei |
Katkaistava | Ei |
---|---|
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | Ei |
Materiaali | teräs |
Pinnan suojaus | jatkuvasti galvanoitu |