MP-723S3 Lankahylly 200mm 3m
MP Mesh Trays
MP Bolagen
MP-723S3 Lankahylly 200mm 3m
REF. MP-723S3
1467214
GTIN.
7394333048949
Lankahylly 200S 3 m
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Profiilin muoto | U-muoto |
---|---|
Leveys | 200 mm |
Korkeus | 56 mm |
Pituus | 3000 mm |
Käytettävä poikkipinta | 9009 mm² |
Integroitu väliseinä | ei ole |
Malli / Tyyppi | ilman liitoskappaletta |
---|---|
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | Ei |
Materiaali | teräs |
Pinnan suojaus | jatkuvasti galvanoitu |
Paino | 1.38 kg/m |