MP-730R Jatkokappale lankahyl.
MP Mesh Trays
MP Bolagen
MP-730R Jatkokappale lankahyl.
REF. MP-730R
1467233
GTIN.
7394333052915
Jatkokappale lankahyllylle R
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Malli / Tyyppi | pituussuuntainen jatko |
---|---|
Vaakasuuntainen nivelliitos | Ei |
Pystysuuntainen nivelliitos | Ei |
Liitäntätapa | ruuviton liitos |
Soveltuu lankahyllylle | Kyllä |
Soveltuu tikashyllylle | Ei |
Soveltuu johtokanavaan | Ei |
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys | 55-600 mm |
---|---|
Soveltuu kaapelikanavajärjestelmän korkeudelle | 58-58 mm |
Pituus | 110 mm |
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | Ei |
Materiaali | teräs |
Ruostumaton teräs, peitattu | Kyllä |
Materiaalin laatu | ruostumaton ja haponkestävä teräs |