MP-753R Seinäkannatin KL200mm
MP Cable Ladders Steel
MP Bolagen
MP-753R Seinäkannatin KL200mm
REF. MP-753R
1467262
GTIN.
7394333054827
Seinäkannatin KL 200R
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Pituus | 250 mm |
---|---|
Leveys | 41 mm |
Korkeus | 80 mm |
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys | 120-200 mm |
Malli / Tyyppi | seinäkannatin |
---|---|
Turvallinen työkuorma enintään IEC 61537 mukaisesti | 1500 N |
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | Ei |
Materiaali | ruostumaton teräs |