MP-756S Seinäkannatin KL500mm
MP Cable Ladders Steel
MP Bolagen
MP-756S Seinäkannatin KL500mm
REF. MP-756S
1467882
GTIN.
7394333055527
Seinäkannatin KL 500S
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Pituus | 550 mm |
---|---|
Leveys | 42 mm |
Korkeus | 150 mm |
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys | 120-500 mm |
Malli / Tyyppi | seinäkannatin |
Turvallinen työkuorma enintään IEC 61537 mukaisesti | 1500 N |
---|---|
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | Ei |
Materiaali | teräs |
Pinnan suojaus | jatkuvasti galvanoitu |