MP-8066-48
MP Cable Ladders Steel
MP Bolagen
MP-8066-48
REF. MP-8066-48
1474509
GTIN.
7394333399195
MP-8066-48
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Korkeus | 55 mm |
---|---|
Leveys | 600 mm |
Pituus | 6000 mm |
---|---|
Paino | 2.3 kg/m |