MP-835R Ruuvisarja R
MP Cable Ladders Steel
MP Bolagen
MP-835R Ruuvisarja R
REF. MP-835R
1467775
GTIN.
7394333180977
Ruuvisarja R
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Materiaali | ruostumaton teräs |
---|---|
Kannan muoto | lattapää |
Kierrekoko (metrinen) | 5 |
Pituus kuvun alareunaan | 25 mm |
Kierteen pituus | 25 mm |
Täyskierteinen | Kyllä |
Ruuvausjärjestelmä | uraruuvi |
---|---|
Kierre | metrinen |
Vasenkätinen kierre | Ei |
Mutterilla | Kyllä |
Aluslevyllä | Kyllä |