MP-900SV C2 Kulmakiinnitin
MP Cable Ladders Steel
MP Bolagen
MP-900SV C2 Kulmakiinnitin
REF. MP-900SV
1467193
GTIN.
7394333015118
Kulmakiinnitin musta.
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Pituus | 90 mm |
---|---|
Leveys | 55 mm |
Korkeus | 30 mm |
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys | 75-600 mm |
Malli / Tyyppi | seinä- ja profiilikonsoli |
Kulma | 90-90 ° |
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | Kyllä |
---|---|
Materiaali | teräs |
Materiaalin laatu | muu |
Pinnan suojaus | kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu |
Väri | muu |
RAL-numero | 9005 |