MP-901R Kulmakiinnitin
MP Cable Ladders Steel
MP Bolagen
MP-901R Kulmakiinnitin
REF. MP-901R
1467309
GTIN.
6438269325413
Kulmakiinnitin R
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Pituus | 200 mm |
---|---|
Leveys | 30 mm |
Korkeus | 51 mm |
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys | 75-600 mm |
Malli / Tyyppi | seinä- ja profiilikonsoli |
Kulma | 90-90 ° |
---|---|
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | Kyllä |
Materiaali | teräs |
Pinnan suojaus | kuumasinkitty |