MP-901V Kulmakiinnitin
MP Cable Ladders Steel
MP Bolagen
MP-901V Kulmakiinnitin
REF. MP-901V
1467310
GTIN.
7394333021133
Kulmakiinnitin V
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Leveys | 30 mm |
---|---|
Ruostumaton teräs, peitattu | Ei |
Korkeus | 51 mm |
Syvyys | 200 mm |
Pinnan suojaus | käsittelemätön |
---|---|
Materiaali | teräs |
RAL-numero | 9010 |
Materiaalin laatu | muu |