MP-904R Kattokiinnike
MP Cable Ladders Steel
MP Bolagen
MP-904R Kattokiinnike
REF. MP-904R
1467314
GTIN.
7394333018393
Kattokiinnike R
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Leveys | 102 mm |
---|---|
Korkeus | 100 mm |
Kierrekoko (metrinen) | 8 |
Malli / Tyyppi | kattokannatin |
Sarana | Ei |
Säädettävä | Kyllä |
---|---|
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | Ei |
Materiaali | teräs |
Ruostumaton teräs, peitattu | Kyllä |
Materiaalin laatu | ruostumaton ja haponkestävä teräs |