Skip to main content
Logo print

Pendant rail, 2000 mm

MP Cable Ladders Steel MP BOLAGEN

Pendant rail, 2000 mm

REF. MP-910R 1467323 GTIN. 7394333020907

Pendant rail, 2000 mm

Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän

Tekniset ominaisuudet

Pituus 2000 mm
Leveys 35 mm
Korkeus 14 mm
Aukon leveys 9 mm
Materiaalin paksuus 2 mm
Profiilin muoto U-profiili
Malli / Tyyppi yksiprofiilinen
Rei'ityksen tyyppi tausta rei'itetty
Hammastus Ei
Katkaistava Ei
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen Ei
Materiaali teräs
Materiaalin laatu ruostumaton ja haponkestävä teräs
Paino 1.55 kg

Täydentävä tuote

Voi tarvita myös

Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Details

Acquia Team testing 08 Aug 2024