MP-977Z Liukum. H=41Z M8x20 mm
MP Cable Ladders Steel
MP Bolagen
MP-977Z Liukum. H=41Z M8x20 mm
REF. MP-977Z
1467491
GTIN.
7394333028965
Liukumutteri H=41Z M8x20 mm
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Materiaali | teräs |
---|---|
Pinnan suojaus | kuumasinkitty |
Pintakäsittelyn paksuus | 60 µm |
Kierrekoko (metrinen) | 8 |
Kierre | metrinen |
Jousella | Kyllä |
Aluslevyllä | Ei |
---|---|
Pidin / tukilaatta | Ei |
Kuusiokolomutterilla | Ei |
Kierteitetty pää | Ei |
Naksautettava | Ei |