MP-984E T-ruuvi
MP Cable Ladders Steel
MP Bolagen
MP-984E T-ruuvi
REF. MP-984E
1467375
GTIN.
7394333046327
T-ruuvi E M10x25 mm
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Materiaali | teräs |
---|---|
Materiaalin laatu | muu |
Pinnan suojaus | galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty |
Kierrekoko (metrinen) | 10 |
Pituus | 35 mm |
---|---|
Leukojen leveys | 35 mm |
Sopii asennuskiskolle | Kyllä |
Mutterilla | Kyllä |